Sprječavanje gubitka dragocjenih sirovina
Proizvođači hrane imaju različite silose i spremnike za skladištenje različitih sirovine. Od tekućih medija do krutih tvari različitih veličina zrna, svaki medij ima svoja svojstva i zahtjeve kada je u pitanju skladištenje.
Zbog poskupljenja sirovina, praćenje ovih sirovina dobiva posebno značenje. Svaki gubitak ili rasipanje zbog pogoršanja kvalitete povećava troškove. Kako bi održala konkurentnost, važno je da industrija hrane i pića poboljša svoje prinose i smanji gubitke u proizvodnji. Ukratko, mora se postići učinkovita proizvodnja.
Mjerenje procesa u silosima za rasute tvari
Napredna procesna mjerenja omogućuju procesnim inženjerima smanjenje nagađanja u svojoj proizvodnji.

Mjerenje razine
Učinkoviti sustavi upravljanja skladištenjem zahtijevaju brz i pouzdan pristup raspoloživoj količini proizvoda. Punjenje se mora kontinuirano i precizno nadzirati kako bi se izbjeglo prekomjerno punjenje. Ručna mjerenja oduzimaju puno vremena i truda te povećavaju operativne troškove.
Jedna od najčešćih tehnologija koja se koristi za kontinuirano mjerenje razine u spremnicima je bezkontaktno mjerenje razine radarima. Vibracijska detekcija razine za alarme visoke i niske razine u spremniku dokazana je tehnologija. Glavne prednosti obje metode su jednostavna montaža i lako puštanje u rad.

Rješenje za praćenje temperature
Otkrijte egzotermnu reakciju i izbjegnite razgradnju proizvoda
Organske sirovine izložene zagađivačima iz okoliša podložne su kemijskim reakcijama koje uključuju povećanje temperature. Ove egzotermne reakcije mogu dovesti do degradacije proizvoda i neizbježno dovesti do rizika od paljenja i eksplozije.
Rješenje tvrtke Endress+Hauser za praćenje temperature sastoji se od nekoliko komponenti, kao što su temperaturni instrumenti s mjerenjem u više točaka, komponente sustava, softver i usluge, kako bi se osigurala svestranost za profiliranje temperature u spremnicima i aplikacijama za skladištenje. Rješenje za mjerenje temperature omogućuje kontinuirano mjerenje i automatski detektira sve temperaturne varijacije za brzo djelovanje kako bi se izbjegao gubitak proizvoda.
Rješenje za praćenje temperature sastoji se od sljedećih proizvoda:
- iTHERM TMS31 MultiSens pomaže u kontinuiranom praćenju temperaturnog profila s mjerenjem u velikom broju mjernih točaka.
- Napredni Data Manager Memograph M RSG45 pruža vizualizaciju, izračun i pouzdanu povezanost na licu mjesta.
- Fieldgate FXA42 osigurava nadzor nad mjernim instrumentima s digitalnim ili 4 do 20 mA sučeljem preko silosa i lokacija.
- Edge Devices serije SGC
- Online softver SupplyCare hosting

Praćenje vlage
Pratite vlagu i povećajte transparentnost procesa
Sve sirovine sadrže određenu količinu vode. Sadržaj vlage ne samo da određuje kvalitetu proizvoda, već također utječe na rok trajanja i cijenu zbog težine proizvoda. Pravni zahtjevi daju okvir. Kontinuirano praćenje vlage osigurava kvalitetu proizvoda i učinkovito rukovanje rasutim krutim tvarima. Inline mjerenje vlage izvrstan je izvor za postizanje transparentnosti procesa i primanje informacija u stvarnom vremenu.
Korištenje Solitrend MMP44 omogućuje:
- Izravno mjerenje vlage u materijalu, čak i na teško dostupnim mjestima
- Kontinuirano snimanje i praćenje sadržaja vlage i temperature
- Poboljšana i preciznija kontrola procesa tijekom svih koraka
- Poboljšana stabilnost procesa i time manji gubici proizvoda (presušivanje/nedovoljno sušenje)
- Ušteda troškova zbog poboljšane energetske učinkovitosti (zbog manjeg sušenja)

Praćenje filtera za prašinu
Nadzirite filter za prašinu i izbjegavajte manualne provjere
Skupljači prašine hvataju čestice iz pogona za rukovanje i preradu rasutih krutih tvari, izbjegavajući onečišćenje zraka koje igra ključnu ulogu u sprječavanju ekoloških i zdravstvenih problema. Ovisno o svojstvima prikupljene prašine, te će se čestice prašine nakupljati, što će dovesti do neučinkovitosti filtera, preopterećenja i još većeg rizika od loma opreme.
Prednosti:
- Podaci u stvarnom vremenu i identifikacija kvara filtera
- Automatsko čišćenje filtera na temelju stvarnih uvjeta
- Nema potrebe za manualnim provjerama
- Povećana operativna učinkovitost
Inline mjerenje pomoću transmitera diferencijalnog tlaka učinkovito prati uvjete filtera i određuje pravo vrijeme za održavanje ili čišćenje filtera.
Mjerenje procesnih parametara u spremnicima tekućina
Napredna procesna mjerenja omogućuju procesnim inženjerima smanjenje nagađanja u svojoj proizvodnji.

Mjerenje razine
Učinkovitost skladištenja tekućine zahtijeva brz i pouzdan pristup potrebnim proizvodnim materijalima. Kako biste izbjegli prekomjerno punjenje ili spriječili da crpka radi na suho, važno je pažljivo pratiti punjenje i pražnjenje spremnika za skladištenje. Postoje različite inline mjerne tehnologije za kontinuirano mjerenje razine i detekciju ograničenja u spremnicima, kao što su bezkontaktni radar, vibracijske sonde i još mnogo toga.

Praćenje temperature
Ovisno o tome koji se tekući medij skladišti u spremniku, praćenje temperature je neophodno kako bi se spriječilo razmnožavanje mikroorganizama. Tvrtka Endress+Hauser nudi razne inline uređaje za mjerenje temperature kako bi se osigurao precizan nadzor.

Praćenje taloženja
Rano otkrijte taloženje i osigurajte sigurnost proizvoda
Neželjeno taloženje može nastati u spremnicima prilikom skladištenja medija. Pritom se talože slojevi koji su obično vrlo tanki. Čak i fini slojevi mogu uzrokovati probleme tijekom punjenja, pražnjenja ili učinkovitog prijenosa energije. Kako se ovi slojevi mogu pouzdano otkriti bez potrebe za otvaranjem spremnika? Kako se može izbjeći opseg kontaminacije, a time i bilo kakvo pogoršanje kvalitete proizvoda?
Liquitrend QMW43 tvrtke Endress+Hauser osigurava sigurno otkrivanje, mjerenje i kvalifikaciju taloženja i onečišćenja u napunjenim spremnicima bez obzira na svojstva medija.

Rješenja za upravljanje zalihama
Proizvodne tvrtke obično ne mjere i ne prikazuju dosljedno vrijednosti zaliha. Podaci o zalihama često se obrađuju ručno, što dovodi do dupliciranja rada i pogrešaka u podacima. Posljedično, mnoge tvrtke pribjegavaju donošenju odluka temeljenim na pretpostavkama što dovodi do velikih količina i troškova zaliha. Rješenja za kontrolu inventara jamče jednostavno praćenje i vizualizaciju spremnika, silosa i spremnika za rješavanje ovih izazova.
Povezane teme
Otkrijte mogućnosti u kojima inline mjerenje može povećati produktivnost