Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 Proizvodi
Filter X icon

Proizvod se postupno ukida

Dostupne nove alternative

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda PMD55
Ime Differential pressure Deltabar PMD55
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 12/2024
Zaustavljanje narudžbe 6/2027
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 7/2030
Popravak do 7/2030
Nova alternativa PMD55B
Savjet za održavanje

Proizvod se postupno ukida

Dostupne nove alternative

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda PMD75
Ime Differential pressure Deltabar PMD75
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 12/2024
Zaustavljanje narudžbe 6/2027
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 7/2030
Popravak do 7/2030
Nova alternativa PMD75B
Savjet za održavanje

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system