Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.

Paddle switch level measurement

Point level detection in bulk solids

Paddle switch level
3 Proizvodi
Filter X icon

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda FTE30
Ime Point level switch Soliswitch FTE30 rotary paddle switch
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 2/2024
Zaustavljanje narudžbe 9/2025
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 3/2031
Popravak do not applicable
Nova alternativa FTE20
Savjet za održavanje

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda FTE31
Ime Point level switch Soliswitch FTE31 Rotary paddle switch
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 2/2024
Zaustavljanje narudžbe 9/2025
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 3/2031
Popravak do not applicable
Nova alternativa FTE20
Savjet za održavanje

Paddle switch level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About paddle switch level measurement

The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.

Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).

Paddle switch measurement: Measuring Principle

The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.

Benefits

  • Measuring principle for simple applications
  • No calibration required