Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.

Differential pressure flow measurement

Continuous flow measurement with differential pressure transmitters

Differential pressure flow measurement
10 Proizvodi
Filter X icon

Proizvod se postupno ukida

Dostupne nove alternative

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda PMD55
Ime Differential pressure Deltabar PMD55
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 12/2024
Zaustavljanje narudžbe 6/2027
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 7/2030
Popravak do 7/2030
Nova alternativa PMD55B
Savjet za održavanje

Proizvod se postupno ukida

Dostupne nove alternative

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda PMD75
Ime Differential pressure Deltabar PMD75
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 12/2024
Zaustavljanje narudžbe 6/2027
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 7/2030
Popravak do 7/2030
Nova alternativa PMD75B
Savjet za održavanje

Proizvod se postupno ukida

Dostupne nove alternative

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda FMD77
Ime Differential pressure Deltabar FMD77
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 12/2024
Zaustavljanje narudžbe 6/2027
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 7/2030
Popravak do 7/2030
Nova alternativa PMD78B
Savjet za održavanje

Proizvod se postupno ukida

Dostupne nove alternative

Smjernice za postupno povlačenje

Endress+Hauser posvećeni su dugoročnoj podršci svih naših proizvoda.

Preuzimamo podršku i servis naših proizvoda u razdoblju od deset godina nakon obavijesti o povlačenju proizvoda (dok rezervni dijelovi više nisu dostupni).

Međutim, zadržavamo pravo ponuditi alternativna rješenja, uključujući zamjenske proizvode ako se smatra prikladnijima.

Status proizvoda

Korijen proizvoda FMD78
Ime Differential pressure Deltabar FMD78
Status proizvoda In phase out
Datum povlačenja 12/2024
Zaustavljanje narudžbe 6/2027
Rezervni senzor do not applicable
Kalibracija do not applicable
Dostupnost rezervnih dijelova 7/2030
Popravak do 7/2030
Nova alternativa PMD78B
Savjet za održavanje

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components to fit your needs. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your area of application.

About differential pressure flow measurement

Proven use in a wide range of applications across industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous flow measurement in conjunction with differential pressure transmitters in gases, vapors and liquids. These transmitters are suitable for all types of media, both in standard applications and applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

Flow measurement is used to determine the quantity that flows through a pipe system per unit of time. The measurement of flow by means of differential pressure is carried out using differential pressure transducers. Differential pressure transducers include orifices, pitot tubes or Venturi tubes. When installed in the pipe, they generate a differential pressure which is measured using the differential pressure transmitter. The flow rate is calculated in the differential pressure transmitter from this measured value.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Pre-assembled pressure-tested valve blocks