Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Liquisys CLM253 is a compact field transmitter for conductivity, resistivity and concentration.

Conductivity transmitter
Liquisys CLM253

Compact field device for all industries

CLM253
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne

Kratke specifikacije

  • Input

    One-channel transmitter

  • Output / communication

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Ingress protection

    IP65

Područje primjene

Liquisys CLM253 is a standard transmitter for all analog conductivity sensors. It improves your operational safety thanks to continuous plausibility, process and sensor checks. Select from numerous hardware and software modules, such as relays or fieldbus communication, to adapt it exactly to your measuring task. This modularity also allows you to upgrade the transmitter at any time. A simple menu and calibration make configuration and operation fast and easy.

The Liquisys CLM253 transmitter works with all analog conductivity sensors in non-hazardous areas, for example in these industries and their utilities:

  • Chemicals

  • Food & Beverages

  • Life Sciences

  • Power & Energy

  • Water &Wastewater

  • Primaries & Metal

Liquisys CLM253 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Prednosti

  • More operational safety: Continuous process check system, customized alarm configuration, calibration plausibility check.

  • Broad functionality: Conductivity, resistivity and concentration measurement, ultrapure water monitoring according to USP and EP.

  • Easy to operate and service: Intuitive user interface, easy calibration, direct access for manual contact control.

  • Reduced maintenance: Automatic cleaning function (with Chemoclean) triggered by alarm or limit switch.

  • Fit for every application: Numerous extensions, such as P(ID) controller, timer, etc., allow for flexible adaption to all processes.

Prethodnik

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo