Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Picture: Coriolis flowmeter Cubemass DCI / 8CN for measuring smallest quantities of liquids & gases

Cubemass DCI
Coriolis flowmeter

Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration

8CN
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne
from CHF ??.-

Kratke specifikacije

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Measuring range

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Područje primjene

Cubemass DCI is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass CDI as compact Coriolis sensor with various communication possibilities.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • Device as compact or remote version

  • Flexible outputs

  • Modbus RS485

Prednosti

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

  • Space-saving installation – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Suitable for skids – lightweight sensor

  • High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Videozapisi

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo