©Endress+Hauser
Naslijedni model
Metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Više informacija
Fundamental metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Više informacija
Jednostavni proizvodi
Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
Standardni proizvodi
Pouzdano, robustno i s malo održavanja
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
Vrhunski proizvodi
Izuzetno funkcionalno i prikladno
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
FLEX odabir
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
Characteristic / Application
S.A. Style universal range of application usable with or without a thermowell
Thermowell / protection tube
to use with or without thermowell (can be ordered separately)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Max. immersion length on request
up to 90.000 mm (3.543,31'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) 1.4841 (310) Alloy 600 (2.4816)
Process connection
Fixed thread: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/2" Adjustable compression fitting: NPT 1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/2" G1/2"
Operating temperature range
Type J: -210 ...760 °C (-346 ...1.400 °F) Type K: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Type N: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Type T: -270 ...400 °C (-454 ...725 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 10 bar (150 psi) without thermowell
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certification
EN10204 3.1 Material traceability
1 dokumenti
Technical Information
TLSC1 thermocouple sensor, South African style
Fixed insert, adjustable or fixed fitting Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
HR
09/07/2014
23/11/2012
21/06/2011
Jezik:
English
Verzije:
09/07/2014
Veličina datoteke:
856.4 KB
Naziv datoteke:
TI00155ren_0314.pdf
Pretražite rezervne dijelove prema broju na crtežu
11 rezervni dijelovi & pribor
11 rezervni dijelovi
11 pribor
Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (european)
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
iTEMP TMT84, Transmitter PA
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Display for head transmitter TID10
Broj crteža
Narudžbeni kod
B
TID10-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Readwin 2000 Operation + Read. software
Spare part set for TMT181/187/188/182
Poštujemo vašu privatnost
Upotrebljavamo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo pretraživanja, prikupljali statističke podatke za optimizaciju funkcionalnosti internetske stranice i omogućili personalizirane oglase ili sadržaj.
Odabirom opcije "Prihvati sve" pristajete na našu upotrebu kolačića.
Za više informacija pročitajte našu Politiku o kolačićima .
Prilagodi
Prihvati samo osnovnih
Prihvati sve