Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Pt100 RTD thermometer TST310 temperature cable probe

iTHERM CableLine TST310
Cable probe

Metric RTD thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne
5-godišnje jamstvo

Dizajnirano za povjerenje

Naši instrumenti iz osnovne selekcije imaju produženo 5-godišnje jamstvo – jasan znak našeg povjerenja u njihovu dugoročnu pouzdanost i učinkovitost.

U slučaju jamstvenog zahtjeva, možete računati na brz proces zamjene i minimalan administrativni napor – pružajući vam mir kada je to najvažnije i pomažući vam da vaše poslovanje teče nesmetano.

Primjenjuju se uvjeti jamstva

Produženo jamstvo podliježe posebnim uvjetima. Za potpune informacije pogledajte lokalno primjenjive Opće uvjete poslovanja (GTC) na odgovarajućoj stranici naše web stranice.

Kratke specifikacije

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20°C: up to 75 bar (depending on the process connection)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

Područje primjene

The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.

Prednosti

  • High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections

  • Fast response time

  • Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)

  • Marine approval

Fundamental odabir

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products