Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
RNB22 compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems

RNB22 system power supply unit

System power supply unit for parallel operation with 100 to 250 V AC input and 24 V DC 2.5 A output as well as static/dynamic boost

RNB22
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne

Kratke specifikacije

  • Output

    24...28 V DC

  • Power Supply

    100…240 V AC/DC

Područje primjene

The RNB22 is a compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems. It delivers a reliable, single-phase, 24 VDC / 2.5 A output and runs on a wide-range input from 100 to 240 VAC / 110 to 250 VDC, with a dynamic and static boost of 5 A and 3.125 A respectively.
When run in parallel with the RNF22 error message module, the RNB22 provides redundancy, increased capacity, as well as function monitoring to report critical operating states before errors occur.

  • High-efficiency 24 VDC / 2.5 A power supply with low power dissipation 

  • Parallel mode with RNF22 for redundancy 

  • Suited for decentralized applications or remote cabinets 

  • Compact housing efficient use of space in control cabinets 

  • Low heat dissipation, no lateral clearance required 

  • Ambient temperature range: –25 to 70 °C (–13 to 158 °F)

Prednosti

  • Safe and reliable, single-phase output in the power range up to 100 W

  • Smart system function monitoring for fault prevention for high system availability

  • Powerful reserve capacity for lower power ranges

  • Transient surge protection, short-circuit proof, no-load proof

  • Tool-free installation, suited for vertical or horizontal mounting

Fundamental odabir

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products