Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER SP100

DUSTHUNTER SP100
particle measuring device

Probe design with forward scattered light measurement

IDSP100
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne
from CHF ??.-

Kratke specifikacije

  • Measured variables

    Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement)

  • Process temperature

    Standard version DHSP-T2xx:
    –40 °C ... +220 °C
    High temperature version DHSP-T2xx:
    –40 °C ... +400 °C

  • Device version

    Ex-3K
    Ex-2K
    Device version for Ex zone 2/22 or 1/21

Područje primjene

The DUSTHUNTER SP100 is a type-approved measuring device with probe for very low to medium dust concentrations. Installation from one side makes it ideal for thick-walled or double-walled ducts. The measurement is based on the forward scattering of light. An automated check of the zero and reference point as well as a contamination check are on board in the device.

  • Emissions monitoring at power plants and waste incineration plants

  • Monitoring of filter systems

  • Measurements in exhaust gas or exhaust ventilation ducts


Device properties:

  • Installation from one side

  • For very low to medium dust concentrations

  • Automated check of zero and reference point

  • Hastelloy measuring probe available for corrosive gases

  • For small to medium duct diameters

  • Device version for explosive zone 2/22 or 1/21

Prednosti

  • Particularly well-suited for thick and dual-wall channels

  • Tested for suitability according to EN 15267

  • Low-maintenance thanks to self-monitoring and contamination monitoring

  • Quick installation since no alignment is required

Xpert odabir

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products