Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Flowfit CPA240 - Flow assembly for high temperatures and pressures

Flow assembly
Flowfit CPA240

Durable assembly for the chemical, petrochemical, and power industries

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne
from CHF ??.-

Kratke specifikacije

  • Process temperature

    PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F)
    Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F)
    With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)

  • Process pressure

    PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F)
    Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)

Područje primjene

The Flowfit CPA240 flow assembly is designed for all demanding applications where high temperatures and pressures are involved. With its various connections, Flowfit flexibly adapts to your process offering space for three sensors. Simple installation and removal of the sensors save time for maintenance and recalibration.

Flowfit CPA240 is intended to be used in pipes in:

  • Chemical industry

  • Petrochemical industry

  • Power plants and waste incinerating plants

  • Extractive metallurgy and metal processing

  • Drinking water treatment plants

It is suitable for use with pressures of up to 10 bar (stainless steel) or 8 bar (PVDF).

Prednosti

  • Simple installation and removal of the electrode holder (e.g. for calibration)

  • Flexible connection to the process by means of various connectors and installation versions

  • Less condensation due to a Goretex filter

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

Prethodnik

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo